ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】 |
|
アズワン ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000 |

【商品仕様】
・サイズ:35mm(スフェロイドウエル口径約800μL、深さ約400μL)ウエル数約1000
・入数:10
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
ペトリーシャーレー 30㎜
0通常価格(税別):680円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

アズワン
パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入
2.7通常価格(税別):2,229円~

アズワン
衝撃検知インジケーター
0通常価格(税別):1,040円