17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TMZ782F クリーンルーム用耐熱手袋 TMZ782F

TMZ782F クリーンルーム用耐熱手袋

通常単価(税別)
16,337
税込単価
17,971
通常出荷日:8日目

【特長】・耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン®」を使用した耐熱手袋です。・立体縫製で自然な指...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3229-90

型番:

TMZ782F
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMZ782Fの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3229-90
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TMZ782F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,337
( 17,971 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン®」を使用した耐熱手袋です。
・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・サイズ:フリー
・全長(cm):35
・手のひら周り(cm):27
・中指長さ(cm):8.5
・質量(g):175
・ISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当
・素材耐熱温度:200℃
・クリーンパック仕様
・厚み:約3.5mm
・甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)
・平の中:ポリエステル100%
・裏:ポリエステル100%
・生産国:日本
・メーカー型番:TMZ782F
・コード番号:409-8994
・【用途】:クリーンルーム・精密機械工業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TMZ782F クリーンルーム用耐熱手袋の型番TMZ782Fのページです。 型番TMZ782Fに関する仕様情報を記載しております。
TMZ782F クリーンルーム用耐熱手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TMZ782F クリーンルーム用耐熱手袋
TMZ783F クリーンルーム用耐熱手袋
TMZ780F クリーンルーム用耐熱手袋
TPG651 クリーンルーム用耐熱手袋
TPG650 クリーンルーム用耐熱手袋
クリーン用耐熱手袋 MT782
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山東京硝子器械
通常価格16,33719,36211,68424,72921,34412,132
通常出荷日8日目12日目15日目8日目8日目6日目
アズワン型番61-3229-9061-3229-9161-3229-8961-3229-9361-3229-92-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト