17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料 162-5450

PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

通常単価(税別)
56,840
税込単価
62,524
通常出荷日:1日目

【特長】・NISTの較正結果証明書の標準試料です。【商品仕様】・NISTトレーサブルポリスチレン標準参...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-7000-75

型番:

162-5450
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

162-5450の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-7000-75
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
162-5450
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,840
( 62,524 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NISTの較正結果証明書の標準試料です。
【商品仕様】
・NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料の型番162-5450のページです。 型番162-5450に関する仕様情報を記載しております。
PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料
東京硝子 NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料
標準比重計
SEM試料台用ピンセット
標準セル Q-10
SEM試料台 S-OM
メーカーPIKE Technologiesアズワンアズワンケニスケニスケニス
通常価格56,84054,2266,290 -14,5006,3057,300
通常出荷日1日目1日目1日目8日目4日目8日目
アズワン型番61-7000-75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト