17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル 250 NR1250-001

ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル 250

通常単価(税別)
88,200
税込単価
97,020
通常出荷日:7日目

【特長】・広範囲のフッ素重合体の実験も可能です。・キャップについているコネクターのチューブ接続径は、「...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9944-88

型番:

NR1250-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR1250-001の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9944-88
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR1250-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,200
( 97,020 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲のフッ素重合体の実験も可能です。
・キャップについているコネクターのチューブ接続径は、「内径4φ×外径6φ」になります。
【商品仕様】
・容量(㏄):250
・ふっ素樹脂フィルター:50μ
・材質:ボトル本体/PFAキャップ・フィルター/PTFE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル 250の型番NR1250-001のページです。 型番NR1250-001に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル 250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル 250
ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ
PCガス洗浄瓶 2L
PFAガス洗浄器 500ml
ハンドラップ 容量 100mL・250mL
PCガス洗浄瓶 1L/5L
メーカーフロンケミカルアズワンコクゴフロン工業アズワンコクゴ
通常価格88,20088,200 -8,113115,64013,490 -6,900 -
通常出荷日7日目7日目7日目8日目1日目7日目
アズワン型番61-9944-88-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト