17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シックハウス用デシケーター FH-40L FH-40L

シックハウス用デシケーター FH-40L

通常単価(税別)
18,680
税込単価
20,548
通常出荷日:3日目

日本農林規格(JAS規格)での「木質建材からのホルムアルデヒド放散量試験方法」の規格に採用されたアクリ...

詳細を確認

型番:

FH-40L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番FH-40L
本体材質アクリル
留め金式
棚板(付属)1枚
シリカゲル皿(付属)1枚
本体質量5kg

FH-40Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
乾燥剤・除湿剤タイプ
キャスター
なし
棚板
1枚
シリカゲル皿(枚)
1
本体材質
透明アクリル
TGKコード
0405570639
TGK型番
0405-57-06-39
JANコード
4573358292831
重量(g)
5000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FH-40L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,680
( 20,548 )
3日目

詳細情報

基本情報

日本農林規格(JAS規格)での「木質建材からのホルムアルデヒド放散量試験方法」の規格に採用されたアクリルデシケーターです。
社会問題になっている、室内環境汚染(シックハウス)対策に有効な商品として開発されました。
【仕様】
・本体材質:アクリル
・公益財団法人 日本合板検査会仕様品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シックハウス用デシケーター FH-40Lの型番FH-40Lのページです。 型番FH-40Lに関する仕様情報を記載しております。
シックハウス用デシケーター FH-40Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q FH-40Lの扉部分にパッキンが付いていると思いますが、その材質を教えてください。
A
FH-40Lの扉部分のパッキンはラテックス製です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シックハウス用デシケーター FH-40L
シックハウス用デシケーター 0405-57-06-39
デシケーター FH-2 留金タイプ
デシケーター FL-1 留金タイプ
デシケーター(クアリム)
デシケーター LH・LL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格18,68018,68023,55620,00019,639 -3,000 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ
キャスターなしなしなしなしなしなし
棚板1枚1枚4枚、段耐荷重5kg/枚2枚--
シリカゲル皿(枚)1111--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト