17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

三口フラスコ5L中45/50側24/40

三口フラスコ5L中45/50側24/40 CL0080-21-40
通常単価(税別)
43,071
税込単価
47,378
通常出荷日:35日目

【商品仕様】・容量5000ml・中管 普通摺合 TS45/50・側管 普通摺合 TS24/40

詳細を確認

型番:

CL0080-21-40
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL0080-21-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
フラスコ類
容量(ml)
5000
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
摺合
TS45/50(中管 普通摺合)、TS24/40(側管 普通摺合)
アズワン型番
61-0025-92
-
-

商品情報

【商品仕様】
・容量5000ml
・中管、普通摺合、TS45/50
・側管、普通摺合、TS24/40

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CL0080-21-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,071
( 47,378 )
35日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量5000ml
・中管 普通摺合 TS45/50
・側管 普通摺合 TS24/40

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三口フラスコ5L中45/50側24/40の型番CL0080-21-40のページです。 型番CL0080-21-40に関する仕様情報を記載しております。
三口フラスコ5L中45/50側24/40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三口フラスコ5L中45/50側24/40
四口フラスコ1L中29/42側15/35
三角フラスコ(HARIO) 3L
ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付
三角フラスコ(IWAKI) 3000mL
Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml
メーカークライミングクライミングケニス柴田科学ケニス東京硝子器械
通常価格43,07124,20011,65645,98614,18020,173 -
通常出荷日35日目19日目4日目10日目6日目3日目
商品タイプフラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類
容量(ml)5000100030005003000-
材質【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラスガラス
摺合TS45/50(中管 普通摺合)、TS24/40(側管 普通摺合)-----
アズワン型番61-0025-9261-0026-82----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト