17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT4 PT4

アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT4

通常単価(税別)
8,3497,851
税込単価
9,1848,636
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:PT4・外径(mm):25・内径(mm):20・長さ(mm):120

詳細を確認
  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【金属】アルミ
  • 長さ (mm)
    120
  • 直径 (mm)
    25
  • 寸法 (mm)
    内径:20
  • メーカー品番
    PT4
  • TGKコード
    0129-31-85-43
  • 材質詳細
    PSA-999

型番:

PT4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT4の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【金属】アルミ
長さ(mm)
120
直径(mm)
25
寸法(mm)
内径:20
メーカー品番
PT4
TGKコード
0129-31-85-43
材質詳細
PSA-999

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PT4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3497,851
( 8,636 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:PT4
・外径(mm):25
・内径(mm):20
・長さ(mm):120

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT4の型番PT4のページです。 型番PT4に関する仕様情報を記載しております。
アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT4
アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT8
アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT7
アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3 東京硝子器械
石英管
アルミナ丸棒(99.9%)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格8,34922,31718,2143,402 -4,400 -21,660 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目〜10日目〜
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【金属】アルミ【金属】アルミ【金属】アルミ【金属】アルミ【ガラス】石英ガラス【金属】アルミ
長さ(mm)1201801501001000200
直径(mm)256050---
寸法(mm)内径:20内径:50内径:40---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト