17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバス N3-4(TGK) N3-4

ウォーターバス N3-4(TGK)

通常単価(税別)
90,799
税込単価
99,879
通常出荷日:6日目

【特長】マイクロプロセッサとPID制御を組み合わせた高精度のサーモスタットで構成されています。・高温時...

詳細を確認
  • TGK型番
    0093-63-24-01

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

N3-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N3-4の仕様・寸法情報

TGK型番
0093-63-24-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
N3-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,799
( 99,879 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】マイクロプロセッサとPID制御を組み合わせた高精度のサーモスタットで構成されています。
・高温時は0.2℃まで正確な温度コントロールを実現します。
【商品仕様】
・小型高温水槽
・型式:N3-4
・温度範囲(℃):Rt+10~100
・槽内寸法(W×L×Hmm):135×238×146
・温度精度:±0.2℃
・温度分布:±0.2℃
・外形寸法:200×370×250Hmm
・重量:6.5kg
・ヒーター容量:480W
・電源:100V 50/60Hz 500W

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォーターバス N3-4(TGK)の型番N3-4のページです。 型番N3-4に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターバス N3-4(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターバス N3-4(TGK)
Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)
Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)
Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)
Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格90,79947,00056,34465,89364,44571,616
通常出荷日6日目2日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0093-63-24-010692-63-24-330692-63-24-310692-63-24-300692-63-24-290692-63-24-32
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト