17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コピープレート 96 TK-CP96

コピープレート 96

通常単価(税別)
96,590
税込単価
106,249
通常出荷日:6日目

【特長】ステンレス製のピンを並べたマイクロプレート用のコピー器具で、すべてのウェルを一度にコピーできま...

詳細を確認
  • TGK型番
    0577-28-53-01

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TK-CP96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-CP96の仕様・寸法情報

TGK型番
0577-28-53-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TK-CP96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,590
( 106,249 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】ステンレス製のピンを並べたマイクロプレート用のコピー器具で、すべてのウェルを一度にコピーできます。
・金属製なので滅菌を行いながら何度でも使用できます。
・耐熱性は充分ですので加熱滅菌も可能です。
・専用のスタンドを使用すれば、位置出し不要、誰にでも簡単にコピーできます。
【商品仕様】
・キャッチ:マイクロプレートの転写をスタンプ感覚で行います。
・型式:TK-CP96
・ピン数(本):96
・ピン寸法(mm):先端0.8φ×50

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コピープレート 96の型番TK-CP96のページです。 型番TK-CP96に関する仕様情報を記載しております。
コピープレート 96のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピープレート 96
マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚
マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚
組織培養ディッシュ 100×20 200組
東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707
セルカルチャーインサート 3096 48個
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格96,5909,89922,41429,64610,90024,500
通常出荷日6日目6日目6日目11日目6日目11日目
TGK型番0577-28-53-010425-28-53-120425-28-53-100725-28-01-030294-02-17-010725-28-03-19

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト