17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコールドボックス #75 ふた付き 205401-702101

サンコールドボックス #75 ふた付き

通常単価(税別)
60,798
税込単価
66,878
通常出荷日:6日目

【特長】フタ付きおよび外壁は一体成形で水の浸入の心配もなく、密閉性と保冷効果は抜群です。・より保温・保...

詳細を確認
  • TGK型番
    0908-57-43-04

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

205401-702101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

205401-702101の仕様・寸法情報

TGK型番
0908-57-43-04
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
205401-702101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,798
( 66,878 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】フタ付きおよび外壁は一体成形で水の浸入の心配もなく、密閉性と保冷効果は抜群です。
・より保温・保冷効果を増すために、パチン錠(別売)の取付けが可能です。
【商品仕様】
・型式:75
・内容量(l):54.0
・内形寸法(mm):550×356×280H
・断熱材:発泡ウレタンフォーム

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコールドボックス #75 ふた付きの型番205401-702101のページです。 型番205401-702101に関する仕様情報を記載しております。
サンコールドボックス #75 ふた付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコールドボックス #75 ふた付き
東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 201652-702000
東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F
東京硝子 ネオシッパー L型 L-2
東京硝子 検体輸送箱#15 20L C-CA04
サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格60,79820,23553,94418,85432,70821,263 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目〜
TGK型番0908-57-43-040908-57-43-030122-57-41-470153-57-43-220439-28-54-22-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト