ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃) F-D001

Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

通常単価(税別)
70,417
税込単価
77,459
通常出荷日:3日目

温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型デジタル恒温器。...

詳細を確認
  • 電源
    100V
  • メーカー品番
    F-D001
  • TGKコード
    0000617315
  • TGK型番
    0000-61-73-15
  • 商品タイプ詳細
    恒温器
  • タイプ
    定温
  • 温度範囲 (℃)
    (室温+5)~80
  • 特長1
    従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。
  • 特長2
    かわいい水槽がついています。(水量4.5L)温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。
  • 特長3
    流量の調整ができます。温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
  • 温度設定 (℃)
    0.5℃単位
  • 温度精度 (℃)
    ±0.1℃(at 37℃)
  • 温度調整方式
    Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
  • 温度表示
    0.1℃単位
  • 安全装置
    フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常
  • 電源容量
    AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード
  • 使用環境
    温度5~35℃ 湿度80%以内
  • 撹拌方式
    噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付
  • 表示
    デジタル
  • 水槽(付属品)
    PP製、(内寸)W154XD274XH150mm、(外寸)W198XD334XH158mm、実質水量4.5L
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-D001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

温度調節機能・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器

Fine水槽用恒温器 F-D001

水を室温+5~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置、流量の調整も可能。

製品仕様

  • 使用温度範囲:(室温+5)℃~80℃
  • 温度精度:±0.1℃(at 37℃)
  • 温度調整方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御
  • 温度設定:0.5℃単位
  • 温度表示:0.1℃単位
  • ヒーター:700W
  • 撹拌方式:噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付
  • 安全装置:フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常
  • 電源容量:AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード
  • 使用環境:温度5~35℃ 湿度80%以内
  • 外寸法・重量:本体W105×D160×H277mm、ヒーター135mm、2.5kg
  • 水槽(付属品):PP製 (内寸)W154×D277×H150mm 、(外寸)W198×D334×H158mm、実質水量4.5L
  • 使用水槽範囲:深さ150mm 容量15L(以内)側壁厚35mm以内

F-D001の仕様・寸法情報

電源
100V
メーカー品番
F-D001
TGKコード
0000617315
TGK型番
0000-61-73-15
商品タイプ詳細
恒温器
タイプ
定温
温度範囲(℃)
(室温+5)~80
特長1
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。
特長2
かわいい水槽がついています。(水量4.5L)温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。
特長3
流量の調整ができます。温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
温度設定(℃)
0.5℃単位
温度精度(℃)
±0.1℃(at 37℃)
温度調整方式
Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
温度表示
0.1℃単位
安全装置
フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常
電源容量
AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード
使用環境
温度5~35℃ 湿度80%以内
撹拌方式
噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付
表示
デジタル
水槽(付属品)
PP製、(内寸)W154XD274XH150mm、(外寸)W198XD334XH158mm、実質水量4.5L
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-D001

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,417
( 77,459 )
3日目

詳細情報

基本情報

温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型デジタル恒温器。
【特長】
・水を室温+5〜80℃の範囲で恒温状態に保つための装置。
・流量の調整が可能。
・温度調節器はPID制御方式で、±0.1〜±0.5℃の高精度を保持。
【用途】
・水の加熱、恒温維持に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)の型番F-D001のページです。 型番F-D001に関する仕様情報を記載しております。
Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q高温環境下で使用可能ですか。
A
使用環境温度は+5~+35℃、湿度80%以内でお願いしております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)
Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)
Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大
Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)
Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ
デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格70,41786,28687,389106,50066,61780,964
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目6日目
電源100V100V100V100V100V100V
メーカー品番F-D001F-D002F-003DF-0015DNF-0010DFOB-240D
TGKコード000061731506926173150692617304000061730506926172070692632453
TGK型番0000-61-73-150692-61-73-150692-61-73-040000-61-73-050692-61-72-070692-63-24-53
商品タイプ詳細恒温器恒温器恒温器恒温水槽恒温水槽オイルバス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト