ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

固体捕集管 シリカゲル 252S2-20

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・使用検知管:シリカゲルチューブ・仕様:1層・入数:1箱(20本入)・型番:252S2-2...

詳細を確認

型番:

252S2-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

252S2-20の仕様・寸法情報

アズワン型番
2-1306-15
-
-

型番リスト

表示件数
型番
252S2-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用検知管:シリカゲルチューブ
・仕様:1層
・入数:1箱(20本入)
・型番:252S2-20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固体捕集管 シリカゲル 252S2-20の型番252S2-20のページです。 型番252S2-20に関する仕様情報を記載しております。
固体捕集管 シリカゲル 252S2-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固体捕集管 シリカゲル 252S2-20
固体捕集管 活性炭 251S2-20
捕集管加温装置 GTH-1【アルデヒド類捕集】
酸素毒性ガス検知警報器GOT-110A2
拡散式硫化水素測定器 CK-11H
拡散式硫化水素測定器 CK-11
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格4,0004,00057,82085,53691,03091,030
通常出荷日1日目1日目10日目19日目19日目19日目
アズワン型番2-1306-152-1306-1261-0102-591-8219-111-8292-131-8292-12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト