ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    足踏みシーラー FR-450-5W515×560×1040Hmm 品番02813F

    通常単価(税別)
    151,800
    税込単価
    166,980
    通常出荷日:16日目

    【仕様】・品番:FR-450-5W・シール幅:5mm・シール長:450mm・質量:21Kg・サイズ:5...

    詳細を確認

    型番:

    FR-450-5W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FR-450-5Wの仕様・寸法情報

    コクゴ型番
    109-02804
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FR-450-5W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    151,800
    ( 166,980 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:FR-450-5W
    ・シール幅:5mm
    ・シール長:450mm
    ・質量:21Kg
    ・サイズ:515×560×1040Hmm
    【特長】
    ・アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。
    ・付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。
    ・オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
    ・※機種により外側印字ができない機種がありますのでご注意ください。
    ・515×560×1040Hmm
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    足踏みシーラー FR-450-5W515×560×1040Hmm 品番02813Fの型番FR-450-5Wのページです。 型番FR-450-5Wに関する仕様情報を記載しております。
    足踏みシーラー FR-450-5W515×560×1040Hmm 品番02813Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    足踏みシーラー FR-450-5W515×560×1040Hmm 品番02813F
    ポイントシーラー(手動)US-60C+シリーズ
    厚物ガゼット用ポリシーラー
    インパルス式ベルトシーラー133
    足踏みシーラー FR-450
    足踏みシーラー FiK-450-2515×400×1050Hmm 品番02731F
    メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルスコクゴコクゴ
    通常価格151,80048,80095,000508,000111,000 -128,000
    通常出荷日16日目10日目10日目10日目10日目10日目
    コクゴ型番109-02804109-08701109-12402109-0450101--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト