17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TS-EBLWP完全防水エルボL

TS-EBLWP完全防水エルボL TS-EBLWP
通常単価(税別)
56,478
税込単価
62,126

【特長】・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。・100%完全防水設計です...

詳細情報を確認する
  • アズワン型番
    61-0479-04

型番:

TS-EBLWP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-EBLWPの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0479-04
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TS-EBLWP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,478
( 62,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。
・100%完全防水設計です。
・耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。
【商品仕様】
・サイズ:L
・全長:48cm
・型番:TS-EBLWP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS-EBLWP完全防水エルボLの型番TS-EBLWPのページです。 型番TS-EBLWPに関する仕様情報を記載しております。
TS-EBLWP完全防水エルボLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS-EBLWP完全防水エルボL
ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉なし ホワイト/バイオレット
アトム ラバーホープ ネクスト L
ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 L100枚入
ケブラー軍手 CK-10
ニトリル極薄手袋(パウダーフリー) エコソフトスマートNBRグローブ ブルー
メーカーアイシストラスコ中山アトム(安全・保護用品)ダンロップホーケンオカモト
通常価格56,4783,497 -4611,8143,8233,593
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目在庫品1日目1日目〜
アズワン型番61-0479-04-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト