17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESDプローブMPT2CP IDEAL-TEK

通常単価(税別)
2,043
税込単価
2,247
通常出荷日:1日目

【特長】・はんだ付け・サンプリング・接着剤塗布等に使用できます。・チップは柔らかく、使用対象表面に傷が...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-6441-02

型番:

MPT2CP
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPT2CPの仕様・寸法情報

アズワン型番
3-6441-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPT2CP
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,043
( 2,247 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだ付け・サンプリング・接着剤塗布等に使用できます。
・チップは柔らかく、使用対象表面に傷が付きにくいです。
・耐摩耗性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
【商品仕様】
・型番:MPT2CP
・サイズ(mm):150
・材質:PEEK(ポリエーテルエーテルケトン・ナノ炭素補強)
・最高使用温度:260~300℃
・表面抵抗値:10^5~10^6Ω

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDプローブMPT2CP IDEAL-TEKの型番MPT2CPのページです。 型番MPT2CPに関する仕様情報を記載しております。
ESDプローブMPT2CP IDEAL-TEKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDプローブMPT2CP IDEAL-TEK
ESDプローブMPT1RCP IDEAL-TEK
ESDプローブMPT3CP
ESDプローブMPT2CP アズワン
ESDプローブMPT1RCP アズワン
ステンレスハンガーラック 2段
メーカーIDEAL-TEKIDEAL-TEKIDEAL-TEKアズワンアズワンアズワン
通常価格2,0432,0432,0432,0432,09198,041 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目〜
アズワン型番3-6441-023-6441-013-6441-03---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト