17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

通常単価(税別)
70,82573,409
税込単価
77,90880,750
通常出荷日:26日目

【特長】・さびにくいステンレスハンガーラックです。【用途】・食品工場、研究施設、クリーンルームに。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンガー
  • 奥行 (mm)
    400
  • 詳細タイプ
    組立品
  • 材質
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番 62-3110-45 62-3110-46 62-3110-47 62-3110-48 62-3110-49 62-3110-50
コード番号 819-4942 819-4943 819-4944 819-4945 819-4946 819-4947

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

(mm)

高さ

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
1200
1800
62-3110-45
1個
1500
1800
62-3110-46
1個
1800
1800
62-3110-47
1個
1200
2000
62-3110-48
1個
1500
2000
62-3110-49
1個
1800
2000
62-3110-50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,825
( 77,908 )
26日目
70,884
( 77,972 )
26日目
73,409
( 80,750 )
26日目
70,825
( 77,908 )
26日目
70,884
( 77,972 )
26日目
73,409
( 80,750 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびにくいステンレスハンガーラックです。
【用途】
・食品工場、研究施設、クリーンルームに。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm
ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)
ステンレスハンガーラック カーテン付
ステンレスハンガーラック SHRシリーズ
ステンレスハンガーラック台付き
クリーンルーム用パソコンスタンド(固定タイプ)
メーカートラスコ中山アズワンキャニオンキャニオントラスコ中山サカエ
通常価格70,825-72,270 -157,908170,830 -88,704 -81,004 -
通常出荷日26日目26日目4日目5日目8日目〜3日目
商品タイプハンガーハンガーハンガー関連用品ハンガーパソコンカート
奥行(mm)400400460460400500
詳細タイプ組立品-----
材質ステンレス(SUS304)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト