17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超精密ピンセット 先端折曲 IDEAL-TEK

通常単価(税別)
5,800
税込単価
6,380
通常出荷日:1日目

スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。材質:SA(耐酸性ステンレス),全長:140mm

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピンセット
  • ピンセット特徴
    精密
  • 全長 (mm)
    140
  • 材質
    SA(耐酸性ステンレス)
  • メーカー商品名
    超精密ピンセット 65A
  • メーカー型式
    65A
  • アズワン型番
    1-8186-01
  • 特長
    スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
  • 内容量
    1本

型番:

65A
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
ピンセット特徴
精密
全長(mm)
140
材質
SA(耐酸性ステンレス)
メーカー商品名
超精密ピンセット 65A
メーカー型式
65A
アズワン型番
1-8186-01
特長
スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
65A

内容量

最小発注数量
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,800
( 6,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
材質:SA(耐酸性ステンレス),全長:140mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超精密ピンセット 先端折曲 IDEAL-TEKの型番65Aのページです。 型番65Aに関する仕様情報を記載しております。
超精密ピンセット 先端折曲 IDEAL-TEKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超精密ピンセット 先端折曲 IDEAL-TEK
超硬ピンセット
精密耐薬ピンセット
フラットピンセット 全長 105mm・120mm
バキュームピックアップ 電池不要タイプ IDEAL-TEK
ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm
メーカーIDEAL-TEKIDEAL-TEKIDEAL-TEKIDEAL-TEKIDEAL-TEKIDEAL-TEK
通常価格5,80010,3166,000 -5,30017,9536,268 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目7日目在庫品1日目〜
商品タイプピンセットピンセットピンセットピンセットその他特殊工具ピンセット
ピンセット特徴精密特殊精密ウエハー-特殊
全長(mm)140-130120--
材質SA(耐酸性ステンレス)合金(ニッケル・クロム・モリブデン)ハンドル:SA(耐酸鋼)、先端チップ:PVDF(ポリフッ化ビリニデン)SA(耐酸性ステンレス)ニードル/スチール、ゴムキャップ/ESDラバー<チップ>カーボン
メーカー商品名超精密ピンセット 65A超硬ピンセットQID-1NC--バキュームピックアップID-VBP000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト