17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

トーヨーポンプBD型台紙付
三宅化学
円筒クランプ治具
新潟精機(SK)
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
ドライ嫌気インジケーター 100枚(TGK) 271051

ドライ嫌気インジケーター 100枚(TGK)

通常単価(税別)
8,930
税込単価
9,823
通常出荷日:11日目

環境が酸素を含まない嫌気的な場所で使用することができるインジケーターです。

  • TGK型番
    0725-80-45-28

型番:

271051
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

271051の仕様・寸法情報

TGK型番
0725-80-45-28
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
271051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,930
( 9,823 )
11日目

詳細情報

基本情報

環境が酸素を含まない嫌気的な場所で使用することができるインジケーターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライ嫌気インジケーター 100枚(TGK)の型番271051のページです。 型番271051に関する仕様情報を記載しております。
ドライ嫌気インジケーター 100枚(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライ嫌気インジケーター 100枚(TGK)
ドライ嫌気インジケーター 100枚
B型シリカゲル TSG-100B-100
A型シリカゲル 100g 吸湿・使い捨て型 コバルト入 TSG-100A-100
TLCシリカゲル60F254 250μm 2.5×7.5 100枚
結露防止シート ドライキーパー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械トラスコ中山トラスコ中山東京硝子器械KOGA
通常価格8,9308,93016,96313,88644,41155,000 -
通常出荷日11日目8日目1日目1日目6日目8日目
TGK型番0725-80-45-28-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト