17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスターフレームホルダー LH-805B

キャスターフレームホルダー

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:5日目

【製品仕様】・キャスターフレームホルダーです。・オープン棚、作業机を壁に固定し、転倒を防止します。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • グレー
  • メーカー商品名
    キャスターフレームホルダー LH-805
  • メーカー型番
    LH-805B
  • 対象物重量
    150kg/本
  • アズワン型番
    2-9132-01

型番:

LH-805B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ対象物重量アズワン型番
LH-805B家具転倒防止用金具150kg/本2-9132-01

LH-805Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
[その他] グレー
メーカー商品名
キャスターフレームホルダー LH-805
メーカー型番
LH-805B
対象物重量
150kg/本
アズワン型番
2-9132-01

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-805B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・キャスターフレームホルダーです。
・オープン棚、作業机を壁に固定し、転倒を防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスターフレームホルダーの型番LH-805Bのページです。 型番LH-805Bに関する仕様情報を記載しております。
キャスターフレームホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスターフレームホルダー
リンテック21 リンクワイヤーストッパー
リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
キャビネットホルダー
リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格2,5006,3044,5035,7003,77330,168
通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目26日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
グレーグレーグレーグレークリーム色(不透明)グレー
メーカー商品名キャスターフレームホルダー LH-805リンクワイヤーストッパー MW-001リンクプレートフラットII型 LP-080リンクフレームフラットLL型LP-081キャビネットホルダー LH-801GLP透析機械装置ストッパーMRO-001
メーカー型番LH-805BMW-001LP-080LP-081LH-801GLPMRO-001
対象物重量150kg/本300kg120kg/個120kg/個150kg/個600kg以下/2個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト