17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモフィッシャー 手動式真空ポンプ 6132-0010A

通常単価(税別)
33,227
税込単価
36,550
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・手軽な研究用真空源として使用できます。・Pa表示の真空ゲージ付きです。・長さ60*cm*、内...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-676-01

型番:

6132-0010A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6132-0010Aの仕様・寸法情報

アズワン型番
1-676-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
6132-0010A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,227
( 36,550 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽な研究用真空源として使用できます。
・Pa表示の真空ゲージ付きです。
・長さ60*cm*、内径1/4″のナルゲン透明ビニールチューブ付きです。
・チューブを外さずに真空を開放できる便利なリリースバルブ付きです。
【商品仕様】
・型番:6132-0010A
・真空度(kPa):-84.7
・圧力(kPa):21
・吸引容量:15cc/1ストローク
・材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
・付属品:チューブ(60cm)×1本
・※ポンプに液体が入らないよう注意してください。※揮発性溶剤蒸気・酸及び溶解性のある蒸気の吸引は避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモフィッシャー 手動式真空ポンプ 6132-0010Aの型番6132-0010Aのページです。 型番6132-0010Aに関する仕様情報を記載しております。
サーモフィッシャー 手動式真空ポンプ 6132-0010Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモフィッシャー 手動式真空ポンプ 6132-0010A
アズワン 手動式真空ポンプ 6132-0010A
吸収加圧ポンプ
セラムチューブ アウタcap 5mL 赤300個入
デジタルパックテスト 1-8170-53
デジタルパックテスト 1-8170-51
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンケニス東京硝子器械共立理化学研究所共立理化学研究所
通常価格33,22729,202216,31019,90239,00439,004
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目11日目1日目19日目
アズワン型番1-676-01-----

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト