17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモフィッシャー 0℃ラブトップクーラー 12本保持用 DS5116-0012

サーモフィッシャー 0℃ラブトップクーラー 12本保持用

通常単価(税別)
24,106
税込単価
26,517
通常出荷日:6日目

【特長】酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。0.2mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃...

詳細を確認
  • TGK型番
    0602-21-64-04

型番:

DS5116-0012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS5116-0012の仕様・寸法情報

TGK型番
0602-21-64-04
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS5116-0012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,106
( 26,517 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。0.2mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃で長時間保持します。
【商品仕様】
・収納本数(本):12
・寸法(mm):151×108×125H
・品番:DS5116-0012
・保持時間:3.5時間(室温20℃の場合)
・材質:PC製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモフィッシャー 0℃ラブトップクーラー 12本保持用の型番DS5116-0012のページです。 型番DS5116-0012に関する仕様情報を記載しております。
サーモフィッシャー 0℃ラブトップクーラー 12本保持用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモフィッシャー 0℃ラブトップクーラー 12本保持用
サーモフィッシャー 0℃ラブトップクーラー 32本保持用
東京硝子 0℃ラブトップクーラー 32本保持用
ラブトップクーラー PC製 保持用
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT5
バイオボックス・プラス
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械東京硝子器械マキタアズワン
通常価格24,10643,58143,58129,380 -116,67250,000 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目〜3日目1日目〜
TGK型番0602-21-64-040602-21-64-05----

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト