17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京技術研究所 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入 GW-10

東京技術研究所 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入

通常単価(税別)
15,042
税込単価
16,546
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・繊維の太さ(μm):19・1箱入量(kg):10・*箱のサイズ:600mm立方体

詳細を確認
  • TGK型番
    0603-30-32-01

型番:

GW-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GW-10の仕様・寸法情報

TGK型番
0603-30-32-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
GW-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,042
( 16,546 )
15日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・繊維の太さ(μm):19
・1箱入量(kg):10
・*箱のサイズ:600mm立方体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京技術研究所 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入の型番GW-10のページです。 型番GW-10に関する仕様情報を記載しております。
東京技術研究所 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京技術研究所 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入
東京硝子器械 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入
滅菌済ディスポ容器 PN-M22 10入
IKA シャフトジェネレーター S18N-19G
密封チューブ式ホモジナイザー用オプション
ディスポパウダーサンプラー 100mL 20本入
メーカー東京技術研究所東京硝子器械東京硝子器械三商アズワンアズワン
通常価格15,04215,04219,927187,00126,525 -36,202
通常出荷日15日目15日目6日目12日目8日目1日目
TGK型番0603-30-32-01-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホモジナイザー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト