17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニードルバルブ NW10 LV10K EDWARDS

通常単価(税別)
42,860
税込単価
47,146
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・型番:LV10K・タイプ:ニードルバルブ・リーク量:10MPaL/s・最大流量:0.1L...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-3061-02

型番:

LV10K
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LV10Kの仕様・寸法情報

アズワン型番
1-3061-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LV10K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,860
( 47,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:LV10K
・タイプ:ニードルバルブ
・リーク量:10MPaL/s
・最大流量:0.1L(差圧10^5Pa時)
・耐圧:21×10^4Pa~1^-4Pa
・最大流量:0.1L(差圧10^5Pa時)
・耐圧:21×10^4Pa~1^-4Pa
・サイズ:62×88.5×57mm
・重量:138g
・接続口:NW10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルバルブ NW10 LV10K EDWARDSの型番LV10Kのページです。 型番LV10Kに関する仕様情報を記載しております。
ニードルバルブ NW10 LV10K EDWARDSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルバルブ NW10 LV10K EDWARDS
変換用センタリングリング&Oリング C105-12-345
オイルミストトラップ EMF3
センタリング&OリングC10514395(ステンレス製)
ニードルバルブ NW10 LV10K
PTFEチェックバルブ 10、15mm
メーカーEDWARDSEDWARDSEDWARDSEDWARDSアズワンアズワン
通常価格42,8603,37033,0103,94042,86023,686 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
アズワン型番1-3061-026-7782-011-3045-011-3048-13--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト