17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

通常単価(税別)
105,644206,976
税込単価
116,208227,674
通常出荷日:お見積り

【特長】・紫外域(200~400nm)で焦点距離のズレを抑えたアクロマティック集光レンズです。・紫外域...

詳細を確認
    未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 外径(φmm)

    • 長さ(mm)

    • 焦点距離(mm)

    • WD

    • 有効径(φmm)

    • NA

    • アズワン型番

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    外径

    (φmm)

    長さ

    (mm)

    焦点距離

    (mm)

    WD

    有効径

    (φmm)

    NA

    アズワン型番

    最小発注数量
    34
    16
    200.3
    185.2mm
    27
    0.07
    61-6927-35
    1個
    44
    18
    100
    87.7mm
    37
    0.19
    61-6927-37
    1個
    44
    18
    201.2
    185.5mm
    37
    0.09
    61-6927-39
    1個
    54
    21
    149.7
    136.3mm
    47
    0.16
    61-6927-42
    1個
    54
    22
    200
    179.9mm
    47
    0.12
    61-6927-43
    1個
    54
    21
    252.4
    233mm
    47
    0.09
    61-6927-44
    1個
    34
    17
    50.4
    39.3mm
    27
    0.27
    61-6927-32
    1個
    34
    13
    100.1
    92.5mm
    27
    0.14
    61-6927-31
    1個
    44
    17
    80.3
    70.2mm
    37
    0.23
    61-6927-36
    1個
    54
    20
    100.8
    89.1mm
    47
    0.24
    61-6927-41
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105,644
    ( 116,208 )
    お見積り
    157,300
    ( 173,030 )
    お見積り
    150,700
    ( 165,770 )
    お見積り
    194,040
    ( 213,444 )
    お見積り
    191,400
    ( 210,540 )
    お見積り
    185,900
    ( 204,490 )
    お見積り
    129,360
    ( 142,296 )
    お見積り
    113,190
    ( 124,509 )
    お見積り
    171,600
    ( 188,760 )
    お見積り
    206,976
    ( 227,674 )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・紫外域(200~400nm)で焦点距離のズレを抑えたアクロマティック集光レンズです。
    ・紫外域の多波長レーザの集光や紫外発光像の観察に使えます。
    ・NAが0.1以下のレンズではレーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。
    ・紫外光を吸収するガラスや接着剤は使用していないので、耐光性に優れています。
    ・※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。
    ・※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。
    ・※集光レンズには光を入れる向きがあります。
    ・※必ず上側(鏡筒側面 の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。
    ・※逆にすると色収差や球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
    ・※指定波長域以外で使用した場合、色収差や透過率が悪くなります。
    ・※高出力レーザで使用する場合や高熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。
    ・※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。
    ・※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。
    ・※レンズの表面反射(3~4%)によって約13%の透過損失が発生します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ
    偏光板
    レンズクリーナー
    紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ
    アズワン 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ
    両凸レンズ(光学レンズ)
    メーカーシグマ光機ケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格105,644-8,1481,50014,100 -16,000 -9,340
    通常出荷日お見積り4日目1日目15日目15日目15日目

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト