17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

トラソフトプロテクター1932TR

トラソフトプロテクター1932TR 286090
通常単価(税別)
118,219
税込単価
130,041
通常出荷日:15日目

【特長】・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)・② 特殊軟質材を使用...

詳細を確認

型番:

286090
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

286090の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
黄/黒
幅×長さ (mm)
190×5000
厚み(mm)
37
質量(g)
12600
アズワン型番
61-3429-10
詳細材質
特殊プラスチック

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質幅×長さ (mm)厚み(mm)
286090その他クッションその他黄/黒190×500037

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
286090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,219
( 130,041 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)
・② 特殊軟質材を使用しているので、耐候性・耐寒性・熱変形性・耐油性・耐オゾン性にすぐれ、屋内外(寒冷地)で使用できます
・③ 底面のスリットを広げて電線を簡単に挿入することができます
・④ つまづきにくい緩やかな山型成型
・⑤ 幅広のため、テープで固定しなくても安定しています
・⑥ 任意の長さに切ってお使いください
・耐荷重1tまで
・屋内・外対応
・プロテクター1932TR

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラソフトプロテクター1932TRの型番286090のページです。 型番286090に関する仕様情報を記載しております。
トラソフトプロテクター1932TRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラソフトプロテクター1932TR
セーフティーガード WSG-90
PUクッションL字型(トラ柄)
コーナーガード 270×2000(緑,白)
L型角養生材
ガレージクッション
メーカー日本緑十字社ワコーパレットカーボーイアラオトラスコ中山マイスト
通常価格118,2197,3427,0202,5261,3201,140
通常出荷日15日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションその他クッション
材質その他合板ポリウレタン/スチール塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)発泡ポリエチレン
黄/黒黄/黒黄/黒緑/白オレンジグレー
幅×長さ (mm)190×5000355×900125×1000270×200050×1700200×450
厚み(mm)3712186810

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト