17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

回転子 1-4206
アズワン
デジタル温度計モジュール
カスタム
薄型マグネチックスターラーFlatspin
アズワン

ホットプレートスターラー 0~1500rpm 20L

通常単価(税別)
37,300
税込単価
41,030
通常出荷日:1日目

【特長】・運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。【商品仕...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-7032-01

型番:

MS-H-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-H-Sの仕様・寸法情報

アズワン型番
3-7032-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-H-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,300
( 41,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。
【商品仕様】
・型番:MS-H-S
・回転数(rpm):0~1500
・攪拌容量(L):~20
・表示:目盛(アナログ)
・温度設定範囲:室温~340℃
・モーター:DCブラシレスモーター
・ヒーター容量:500W
・機能:温度過昇防止機能(350℃固定)
・材質:本体/アルミニウム、プレート/ステンレス(SUS304)、セラミックコーティング
・電源:AC100V 50/60Hz
・消費電力:530W
・サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/φ135mm
・重量:2.8kg
・防塵・防水:IP42
・付属品:回転子(φ8×50mm)×1個
・※MS-H-Sに外部温度センサーは接続できません。
・※外部センサー使用時は、温度過昇防止機能は350度固定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレートスターラー 0~1500rpm 20Lの型番MS-H-Sのページです。 型番MS-H-Sに関する仕様情報を記載しております。
ホットプレートスターラー 0~1500rpm 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットプレートスターラー 0~1500rpm 20L
マグネチックスターラー アナログ(0~1500rpm/20L)
10連式ホットスターラーMS-H-S10(回転数 0~1100rpm)
強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)
マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー
ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)
メーカーDLABDLABDLAB三商アズワン三商
通常価格37,30038,889149,38198,00052,909122,000
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目19日目
アズワン型番3-7032-013-7023-013-7051-01---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト