17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディ水質計AQ-201

通常単価(税別)
47,654
税込単価
52,419
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ハンディーで容易に操作でき、測定値を最大99ポイントまで記憶できます。【商品仕様】・型番:A...

詳細を確認
  • アズワン型番
    8-5026-21

型番:

AQ-201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AQ-201の仕様・寸法情報

アズワン型番
8-5026-21
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AQ-201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,654
( 52,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディーで容易に操作でき、測定値を最大99ポイントまで記憶できます。
【商品仕様】
・型番:AQ-201
・測定波長:510nm
・測定方式:透過吸収測定
・検水量:10mL
・データ記憶数:99点
・オートオフ機能付き
・電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)
・サイズ:70×63×142mm
・重量:約250g
・測定項目:残留塩素
・測定範囲(mg/L):0.00~2.00
・アクアブ
・※ガラス製の試料セルを使用してください。
・付属品:試料セル(ガラス製)×2本、試薬×25包、ソフトケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディ水質計AQ-201の型番AQ-201のページです。 型番AQ-201に関する仕様情報を記載しております。
ハンディ水質計AQ-201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディ水質計AQ-201
装着型ガス濃度計
酸素濃度計 MAXO2シリーズ
透視度計 STシリーズ
ガス流量計 KZ-7002シリーズ
熱線式風速計 405
メーカー柴田科学アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格47,65444,100 -155,230 -11,000 -8,311 -28,000
通常出荷日1日目1日目〜10日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
アズワン型番8-5026-21-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト