17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PEEKカップリング ソケット 10入 東京硝子器械 PKC1-S-UNF

PEEKカップリング ソケット 10入 東京硝子器械

通常単価(税別)
41,184
税込単価
45,302
通常出荷日:6日目

【特長】主部材に耐薬品性、耐熱性に優れたPEEK樹脂を採用・スマート・フィッティングとの組み合わせでフ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0353-17-82-31

型番:

PKC1-S-UNF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PKC1-S-UNFの仕様・寸法情報

TGK型番
0353-17-82-31
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PKC1-S-UNF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,184
( 45,302 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】主部材に耐薬品性、耐熱性に優れたPEEK樹脂を採用
・スマート・フィッティングとの組み合わせでフッ素系などの半硬質チューブ接続にも対応
・Wシャットオフ機構(プラグ・ソケット両側バブル内蔵)
・高度な成形化技術により高機能ながらも優れたコストパフォーマンスを実現
・外径1/16"(1.6mm)の極細チューブまで対応※スマート・フィッティングとの組合せ
【商品仕様】
・型式:PKC1-S-UNF(ソケット)
・全長(mm):33.5
・外径(mm):16.0
・ネジ規格:1/4-28UNF メスネジ
・材質:PEEK
・入数(袋):10
・バルブ機構:あり
・使用圧力範囲:0~1.0Mpa(常温時)
・適応温度範囲:-20~130℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEEKカップリング ソケット 10入 東京硝子器械の型番PKC1-S-UNFのページです。 型番PKC1-S-UNFに関する仕様情報を記載しております。
PEEKカップリング ソケット 10入 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEEKカップリング ソケット 10入 東京硝子器械
PEEKカップリング プラグ 10入 東京硝子器械
コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械
ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入 東京硝子器械
透明SUSハウジング 東京硝子器械
パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入 東京硝子器械
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格41,18426,44012,27910,40050,08918,157
通常出荷日6日目6日目10日目10日目8日目11日目
TGK型番0353-17-82-310353-17-82-320457-17-82-350457-17-81-640488-64-57-410457-17-80-76
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト