ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ケーブルガード5C

ケーブルガード5C 286202
通常単価(税別)
11,258
税込単価
12,384
通常出荷日:15日目

【特長】・工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか・大切な配管、配線を簡単に...

詳細を確認
  • 返品はお受けできません。予めご了承ください。
  • 廃タイヤ再生品は、リサイクル製品のため、商品に色むらがなどが生じることがございますが、使用には差し支えございません。予めご了承ください。

型番:

286202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

286202の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
黄/黒
幅×長さ (mm)
500×310
厚み(mm)
55
質量(g)
4000
アズワン型番
61-3429-02
詳細材質
本体部/リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、カバー部/PVC

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質幅×長さ (mm)厚み(mm)
286202その他クッションその他黄/黒500×31055

型番リスト

表示件数
型番
286202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,258
( 12,384 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか
・大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です
・大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です
・イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です
・直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ
・電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能!
・大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
・ケーブル溝5列タイプ(コーナー部) 対応ケーブルサイズ直径35mm
・カバー部開時 連結例
・ケーブルガード5C

ご注意

  • 返品はお受けできません。予めご了承ください。
  • 廃タイヤ再生品は、リサイクル製品のため、商品に色むらがなどが生じることがございますが、使用には差し支えございません。予めご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルガード5Cの型番286202のページです。 型番286202に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルガード5Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルガード5C
セーフティーガード WSG-90
コーナーガード 270×2000(緑,白)
PUクッションL字型(トラ柄)
丸型養生竹 千代丸
緑十字 トラ柄クッションロール 黄/黒
メーカー日本緑十字社ワコーパレットアラオカーボーイエムエフ日本緑十字社
通常価格11,2587,3422,5267,0201,66110,487
通常出荷日15日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションその他クッションシートタイプクッション
材質その他合板塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレンポリウレタン/スチールポリエチレン(PE)発泡ポリエチレン
黄/黒黄/黒緑/白黄/黒黄/黒
幅×長さ (mm)500×310355×900270×2000125×100080~120×1700200×10m
厚み(mm)551261885

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト