17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンフォームスティックTX751B

通常単価(税別)
20,300
税込単価
22,330
通常出荷日:1日目

【特長】・柔らかく、吸着力・耐薬性に優れています。・ハンドルが長く、届きにくいところの清掃に適していま...

詳細を確認
  • 先端形状
    綿棒
  • ヘッド材質
    ポリウレタン
  • 軸部材質
    その他
  • ヘッド径 (mm)
    3.5
  • 全長 (mm)
    67
  • 軸径 (mm)
    2.4
  • アズワン型番
    3-6488-02
  • 軸部材質詳細
    ポリプロピレン
  • 綿体部直径×長さ (mm)
    3.5×17
  • 内容量
    100本×5袋

型番:

TX751B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TX751Bの仕様・寸法情報

先端形状
綿棒
ヘッド材質
ポリウレタン
軸部材質
その他
ヘッド径(mm)
3.5
全長(mm)
67
軸径(mm)
2.4
アズワン型番
3-6488-02
軸部材質詳細
ポリプロピレン
綿体部直径×長さ(mm)
3.5×17
内容量
100本×5袋

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TX751B

内容量

最小発注数量
100本×5袋
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,300
( 22,330 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく、吸着力・耐薬性に優れています。
・ハンドルが長く、届きにくいところの清掃に適しています。
・IPA等の溶剤と共に使用することができます。
・粘着剤を使用していません。
【商品仕様】
・型番:TX751B
・頭部サイズ(mm):3.5×3.5×17
・全長(mm):67
・入数:1袋(100本/袋×5袋入)
・材質:ヘッド/PU(ポリウレタン)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンフォームスティックTX751Bの型番TX751Bのページです。 型番TX751Bに関する仕様情報を記載しております。
クリーンフォームスティックTX751Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンフォームスティックTX751B
クリーンフォームスティックTX752B
クリーンフォームスティックTX740B
クリーンスティック 大型タイプ TX714A
クリーンフォームESD TX750D テックスワイプ
クリーンフォームスティック TX757B
メーカーテックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプアズワン
通常価格20,30021,24823,20010,61020,96022,350
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
先端形状綿棒--クリーンスティッククリーンスティッククリーンスティック
ヘッド材質ポリウレタン--ポリエステルポリウレタンポリウレタン
軸部材質その他----その他
ヘッド径(mm)3.5---φ3.5-
全長(mm)67--127.58969.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト