ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アサダ ベルトヒータ |
|
共立理化学研究所 パックテスト【1~10個入り】 |
|
東京硝子器械 一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(TGK) |
|
東京硝子器械 ペール缶用バンドヒーター YGSN-20-1 |
|
ミヅシマ工業 カラースノコジョイントRE |

【特長】ドラム缶・ペール缶・一斗缶専用のヒーターです。
・温度調節器(液膨タイプ)が付いているので、液体を常に適当な粘土・温度にコントロールすることができます。
・軽量だから一人でも簡単に取付け・取外しができます。
・KDH1-200はJIS Z 1600、1601のL、LM、M、H級のすべてに取付けることができます。
【商品仕様】
・型式:KDH3-100
・取付場所:ペール缶(20l)
・寸法(mm):200×885
・電圧単相(VAC):100
・容量(W):450
・温度調節範囲:30~110℃
・スイッチ機構:スナップ式
・制御方式:ON/OFF 制御
・使用環境温度:-10℃~50℃
・接続:ゴムキャップタイヤケーブル 1.8m
・注意:引火性のある雰囲気では使用しないでください。ヒーターは液体レベルより下に取付けてください。(ドラムの最下部への取付けをお勧めします。)
・火傷の恐れがありますので、通勤時や使用直後はヒーター本体に触れないで下さい。
・雨水などが当たらない場所で使用してください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ECウォーターバス 丸型
5通常価格(税別):4,200円

アズワン
循環用不凍液
0通常価格(税別):9,827円~

アズワン
ECオイルバススターラー
0通常価格(税別):64,680円~

アズワン
チタン冷却蛇管
0通常価格(税別):44,000円~

東京硝子器械
ベルトヒーター SBH
0通常価格(税別):8,985円~

アズワン
ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ
0通常価格(税別):59,124円~

東京理化器械
恒温循環水槽 NTTシリーズ
0通常価格(税別):212,000円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~