ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃) FWB-240

Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)

通常単価(税別)
71,616
税込単価
78,778
通常出荷日:6日目

デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火傷保護シートが、実験操作...

詳細を確認
  • ヒーター容量 (W)
    700
  • 電源
    100V
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 7A
  • メーカー品番
    FWB-240
  • TGKコード
    0692632432
  • TGK型番
    0692-63-24-32
  • 商品タイプ詳細
    オイルバス
  • タイプ
    定温
  • 温度範囲 (℃)
    Rt+5~199
  • 槽内寸法 (mm)
    240φX130H
  • 重量 (kg)
    1.9
  • 特長1
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
  • 特長2
    シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
  • 温度精度 (℃)
    ±0.5~1℃(撹拌時)
  • 温度調節器
    白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
  • 付属品
    火傷保護シート(シリコン)2枚付き
  • バス材質
    SUS304
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

FWB-240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FWB-240の仕様・寸法情報

ヒーター容量(W)
700
電源
100V
電源詳細
AC100V 50/60Hz 7A
メーカー品番
FWB-240
TGKコード
0692632432
TGK型番
0692-63-24-32
商品タイプ詳細
オイルバス
タイプ
定温
温度範囲(℃)
Rt+5~199
槽内寸法(mm)
240φX130H
重量(kg)
1.9
特長1
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
特長2
シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
温度精度(℃)
±0.5~1℃(撹拌時)
温度調節器
白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
付属品
火傷保護シート(シリコン)2枚付き
バス材質
SUS304
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FWB-240

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,616
( 78,778 )
6日目

詳細情報

基本情報

デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)の型番FWB-240のページです。 型番FWB-240に関する仕様情報を記載しております。
Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)
Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)
Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)
Fineオイルバス FWB-240(TGK)
Fineオイルバス FWB-180(TGK)
Fineオイルバス FWB-120(TGK)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格71,61665,89364,44571,61665,89364,445
通常出荷日6日目6日目6日目2日目2日目2日目
ヒーター容量(W)700350200700350200
電源100V100V100V100V100V100V
電源詳細AC100V 50/60Hz 7AAC100V 50/60Hz 4AAC100V 50/60Hz 2AAC100V 50/60Hz 7AAC100V 50/60Hz 4AAC100V 50/60Hz 2A
メーカー品番FWB-240FWB-180FWB-120FWB-240FWB-180FWB-120
TGKコード069263243206926324300692632429069263243206926324300692632429

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト