17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ケーブルガード5B

通常単価(税別)
33,084
税込単価
36,392
通常出荷日:15日目

【特長】・工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護に・直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ...

詳細を確認

型番:

286201
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

286201の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
黄/黒
幅×長さ (mm)
500×900
厚み(mm)
55
質量(g)
16000
アズワン型番
61-3429-01
詳細材質
本体部/リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、カバー部/PVC

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 屋内・外対応。
  • 大型車両の通過にも耐え、質量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、 簡単設置で重機も設置工事も不要。
  • イベント会場やお祭り会場、コンサートホール等放送機材の配線保護にも最適。
  • ケーブル溝5列タイプ。
  • 直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。
  • 電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能。
  • 大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護。
 
ケーブルガード5B 製品仕様01

カバー部開時

  • サイズ(長さ×幅×最大厚み):900×500×55mm
  • 対応ケーブルサイズ:直径35mm
  • 質量:16kg
  • 材質:本体部/リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、カバー部/PVC
    ※廃タイヤ再生品は、リサイクル製品のため、商品に色むら等が生じることがございますが、使用には差し支えございません。予めご了承ください。
 

使用方法・使用事例

使用事例

ケーブルガード5B 使用例01

連結例

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
286201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,084
( 36,392 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護に
・直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ
・電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能!
・大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
・ケーブル溝5列タイプ(本体)対応ケーブルサイズ直径35mm
・ケーブルガード5B

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルガード5Bの型番286201のページです。 型番286201に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルガード5Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルガード5B
セーフティーガード WSG-90
コーナーガード 270×2000(緑,白)
L型角養生材
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
PUクッションL字型(トラ柄)
メーカー日本緑十字社ワコーパレットアラオトラスコ中山カーボーイカーボーイ
通常価格33,0846,7872,5261,3201357,020
通常出荷日15日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
材質その他合板塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)塩化ビニール(PVC)ポリウレタン/スチール
黄/黒黄/黒緑/白オレンジクリア黄/黒
幅×長さ (mm)500×900355×900270×200050×170013×25125×1000
厚み(mm)551268318
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト