17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブ対応ゴーグル PA007G3N

通常単価(税別)
9,659
税込単価
10,625
通常出荷日:7日目

【特長】・劣化しにくい防曇加工レンズです・メガネの着用に対応した、新設計フレームを採用・着脱し易くワン...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 材質
    フレーム・バンド シリコン
  • TGK型番
    0285-87-03-01
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • 重量 (g)
    約120

型番:

PA007G3N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA007G3Nの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
材質
フレーム・バンド シリコン
TGK型番
0285-87-03-01
レンズ材質
ポリカーボネート
重量(g)
約120

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA007G3N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,659
( 10,625 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・劣化しにくい防曇加工レンズです
・メガネの着用に対応した、新設計フレームを採用
・着脱し易くワンタッチアジャスタにより、フレーム汚染を防ぎます
・別売りのレンズを利用し定期的な交換が可能です
・121℃、20分でオートクレーブの使用可能(但し、条件により耐久性は変わります)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートクレーブ対応ゴーグル PA007G3Nの型番PA007G3Nのページです。 型番PA007G3Nに関する仕様情報を記載しております。
オートクレーブ対応ゴーグル PA007G3Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートクレーブ対応ゴーグル PA007G3N
換えレンズ PA007L
オートクレーブ対応ゴーグル 930
オートクレーブ対応保護メガネ(女性用)
オートクレーブ対応保護メガネ No.338ME
保護メガネ 3M™セキュアフィット™
メーカーゴールドウインゴールドウイン山本光学アズワンアズワンスリーエムジャパン
通常価格9,6591,6185,5101,1001,2201,111
通常出荷日7日目7日目6日目1日目1日目1日目
形状ゴーグルメガネオプションゴーグル一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト