ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミライアル ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル |
|
ミライアル ウェハーキャリア(PBT) 5、6、8インチ |
|
アズワン ウェハーキャリア(PFA) 4/5/6/8インチ KM-NAシリーズ |
【仕様】
・収納数:25枚
・材質:セミプラスト(R)P(PP)
・D1寸法:13.97mm
・溝ピッチ:4.76mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEAL-TEK
ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm
0通常価格(税別):6,268円~

アズワン
ブロー Z-262
0通常価格(税別):1,020円

アズワン
ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUAL 本体
0通常価格(税別):16,400円

武蔵エンジニアリング
ディスペンサー用プラスチックニードル
0通常価格(税別):2,800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055
5通常価格(税別):190円~