17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプロピレンデプスF 5μ 6本 YSYP-5P-250-Y3S

ポリプロピレンデプスF 5μ 6本

通常単価(税別)
36,000
税込単価
39,600
通常出荷日:17日目

【特長】革新的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・連続的な3層の密度勾配を有して...

詳細を確認
  • TGK型番
    0421-40-75-06

型番:

YSYP-5P-250-Y3S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YSYP-5P-250-Y3Sの仕様・寸法情報

TGK型番
0421-40-75-06
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
YSYP-5P-250-Y3S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,000
( 39,600 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】革新的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。
・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。
・メディア部は極細のマイクロファイバーで構成されており、濾過精度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来型のメルトブローの3分の1以下の初期圧損が実現。
・製法は一茶の添加物、バインダーなど使用していないので電子部品、医薬品、食品の製造ラインにも安心してご利用できます。
・コード3形状(222 オーリング型)、シリコンOリング(変更可能)。
【商品仕様】
・入数:6本
・型式:YSYP-5 P-250P-Y3S
・孔径(μ):5
・濾過精度(μ):5
・耐差圧:0.39Mpa
・耐熱:80℃
・外形寸法:65φ(内径30φ)×250mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリプロピレンデプスF 5μ 6本の型番YSYP-5P-250-Y3Sのページです。 型番YSYP-5P-250-Y3Sに関する仕様情報を記載しております。
ポリプロピレンデプスF 5μ 6本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリプロピレンデプスF 5μ 6本
ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本
ポリプロピレンデプスF 5μ DOE 5本
ポリプロピレンデプスF 1μ DOE 5本
ポリプロピレンデプスF 100μ DOE 5本
ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格36,00045,00022,50022,50022,50022,500
通常出荷日17日目17日目11日目11日目11日目11日目
TGK型番0421-40-75-060421-40-75-040421-40-75-340421-40-75-320421-40-75-410421-40-75-39

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト