17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

避難用ロープはしご EK型4m EK4

避難用ロープはしご EK型4m

通常単価(税別)
18,91313,129
税込単価
20,80414,442
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・はしご取付金具を交換できます。【商品仕様】・幅(mm):350・長さ(m):4・ロープ径(m...

詳細を確認

ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。

型番:

EK4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EK4の仕様・寸法情報

商品タイプ
1連はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
600
アズワン型番
61-3332-81

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EK4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,91313,129
( 14,442 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしご取付金具を交換できます。
【商品仕様】
・幅(mm):350
・長さ(m):4
・ロープ径(mm):12.5
・上部取付金具:窓枠用
・質量(kg):6.9
・踏ざん間隔:330mm
・内幅間隔:320mm
・耐荷重:100kg
・ロープ:ビニロン
・ステップ:鋼製クロメートメッキ
・生産国:日本
・重量:6.9kg
・※避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。
・メーカー型番:EK4
・コード番号:243-0142

ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

避難用ロープはしご EK型4mの型番EK4のページです。 型番EK4に関する仕様情報を記載しております。
避難用ロープはしご EK型4mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
避難用ロープはしご EK型4m
避難用ロープはしご EK型8m
避難用ロープはしご EK型5m
避難用ロープはしご EK型7m
避難用ロープはしご EK型6m
避難用ロープはしご EK型15m
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格18,91327,73920,89425,30823,32652,158
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目18日目
商品タイプ1連はしご1連はしご1連はしご1連はしご1連はしご1連はしご
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
最大使用質量(kg)600600600600600600
アズワン型番61-3332-8161-3332-8561-3332-8261-3332-8461-3332-8361-8240-46
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト