17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0 MR-120-300-0

東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

通常単価(税別)
22,317
税込単価
24,549
通常出荷日:6日目

工場などの作業現場に設置し、靴裏の除菌を素早く行うことができます。

型番:

MR-120-300-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-120-300-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンマット
サイズ(mm)
695×995×35H
TGK型番
0701-57-29-01
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-120-300-0

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,317
( 24,549 )
6日目

詳細情報

基本情報

工場などの作業現場に設置し、靴裏の除菌を素早く行うことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0の型番MR-120-300-0のページです。 型番MR-120-300-0に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0
東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01
東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01
東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03
東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02
東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格22,31722,31711,16213,87712,76712,767
通常出荷日6日目6日目9日目9日目11日目12日目
商品タイプクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマット
----
サイズ(mm)695×995×35H695×995×35H575×1025725×1325725×1025725×1025
TGK型番0701-57-29-01-0985-57-29-210985-57-29-230985-57-29-22-
内容量1個1個1枚1枚1枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト