17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Kartell プラスチックコンテナー #5630/#5640/#2596

Kartell プラスチックコンテナー #5630/#5640/#2596【1~500個入り】

通常単価(税別)
20,73242,099
税込単価
22,80546,309
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・各種サンプルの採集・保管・運搬にご利用ください。・スクリューキャップ。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • メーカー品番

  • 直径×高さ(mm)

  • TGKコード

  • 底部の径(mm)

  • TGK型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

メーカー品番

直径×高さ

(mm)

TGKコード

底部の径

(mm)

TGK型番

最小発注数量
0.2
2596
66×85.5
0198199418
-
0198-19-94-18
1パック

500個入り

0.06
5630
39×65
0198199416
-
0198-19-94-16
1個
0.15
5640
62.5×73
0198199417
45
0198-19-94-17
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,099
( 46,309 )
6日目
28,396
( 31,236 )
3日目
20,732
( 22,805 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種サンプルの採集・保管・運搬にご利用ください。
・スクリューキャップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Kartell プラスチックコンテナー #5630/#5640/#2596のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kartell プラスチックコンテナー #5630/#5640/#2596
Kartell 標本用容器 #2598
かぶせ式キャップ付き容器 #2580/#2585
広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L
キャスターペール 排水栓付 0559200
ニューPPサンプル管 3.5~60mL
メーカーKartell S.p.A.Kartell S.p.A.Kartell S.p.A.Kartell S.p.A.東京硝子器械アズワン
通常価格20,732-37,58030,25122,211 -11,640 -4,300 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目6日目〜1日目
商品タイプPS(スチロール)製容器その他樹脂製容器PS(スチロール)製容器ふっ素樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型角型丸型
材質本体:PS、キャップ:PEポリスチレン、ポリエチレン(キャップ)ポリスチレンPTFE--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト