17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠心ろ過デバイス MCP100C41 24個入 MCP100C41

遠心ろ過デバイス MCP100C41 24個入

通常単価(税別)
27,244
税込単価
29,968

【特長】5.0mLまでの試料を迅速かつ正確に濃縮回収します。・90%以上の回収...

詳細情報を確認する
  • TGK型番
    0266-28-61-27

型番:

MCP100C41
解除
    数量:

    MCP100C41の仕様・寸法情報

    TGK型番
    0266-28-61-27
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MCP100C41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,244
    ( 29,968 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】5.0mLまでの試料を迅速かつ正確に濃縮回収します。
    ・90%以上の回収率です。
    【商品仕様】
    ・品名:マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 5mL
    ・摘要:限外ろ過用(オメガメンブレン)
    ・分画分子量:100K
    ・型式:MCP100C41
    ・キャップカラー:クリア
    ・入数(個):24
    ・最大サンプル容量:5ml
    ・外形寸法:17×120mm
    ・許容遠心力:
    ・7500×g(限外ろ過膜)
    ・14000×g(精密ろ過膜)
    ・有効ろ過面積:3.3cm^2

    商品担当おすすめ

    • 3層サージカルマスク 画像

      ミスミ

      3層サージカルマスク

      まとめ買いが大変お得!医療機関で生まれた抜群のフィット感を誇る優れた液体防護性サージカルマスク。

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    遠心ろ過デバイス MCP100C41 24個入の型番MCP100C41のページです。 型番MCP100C41に関する仕様情報を記載しております。
    遠心ろ過デバイス MCP100C41 24個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    遠心ろ過デバイス MCP100C41 24個入
    遠心ろ過デバイス MAP010C37 24個入
    遠心ろ過デバイス MAP003C37 24個入
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10
    ミニザルトGF LL型 50個入
    ミニザルト 0.45μm LS型 50個入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ザルトリウスザルトリウス
    通常価格27,24432,64132,641367,64320,79718,600
    通常出荷日8日目6日目8日目6日目6日目6日目
    TGK型番0266-28-61-270266-28-61-450266-28-61-420692-43-03-03--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました