17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

投込みヒーター LYT-1A(TGK) LYT-1A

投込みヒーター LYT-1A(TGK)

通常単価(税別)
40,215
税込単価
44,237
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・型式:LYT-1A・電熱容量(W):500・電圧(V):110・寸法(mm)A×B×C:...

詳細を確認
  • TGK型番
    0403-61-04-06

型番:

LYT-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LYT-1Aの仕様・寸法情報

TGK型番
0403-61-04-06
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LYT-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,215
( 44,237 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:LYT-1A
・電熱容量(W):500
・電圧(V):110
・寸法(mm)A×B×C:280×85×140
・注意:危険防止のために空焚きしないでください。
・液温80℃まででご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

投込みヒーター LYT-1A(TGK)の型番LYT-1Aのページです。 型番LYT-1Aに関する仕様情報を記載しております。
投込みヒーター LYT-1A(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投込みヒーター LYT-1A(TGK)
投込みヒーター LYT-1B
投込みヒーター LYF-1A
投込みヒーター LYF-1B
温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)
ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格40,21544,45849,40944,917277,62962,003
通常出荷日5日目3日目3日目3日目11日目6日目
TGK型番0403-61-04-060403-61-04-070403-61-04-010403-61-04-020052-61-03-110925-61-02-21
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト