17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油回転真空ポンプ 670L/min VD40C-02211-19040011

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

油回転真空ポンプ 670L/min

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VD40C-02211-19040011

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。
・空冷方式のため、冷却水不要です。
・オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
【商品仕様】
・型番:VD40C-02211-19040011
・排気速度(L/min):670/800(50/60Hz)
・出力(Kw):1.5
・到達圧力:ガスバラストポート閉/≦0.67Pa、ガスバラストポート開/≦2.0Pa
・吸気・排気口:VG40(別途オプションでKF40対応可)
・オイル量:1.0~2.5L
・電源:50Hz/AC200~240/380~415V、60Hz/200~240/380~460V
・サイズ:210×680×324mm
・重量:60kg

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-6055-02
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト