17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトガイド FG6B-500S FG6B-500S

ライトガイド FG6B-500S

通常単価(税別)
28,902
税込単価
31,792
通常出荷日:19日目

【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0259-87-02-24

ご注意

  • 型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。

型番:

FG6B-500S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG6B-500Sの仕様・寸法情報

TGK型番
0259-87-02-24
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG6B-500S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,902
( 31,792 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。
【商品仕様】
・型式:FG6B-500S
・タイプ:2灯インターロック

ご注意

  • 型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトガイド FG6B-500Sの型番FG6B-500Sのページです。 型番FG6B-500Sに関する仕様情報を記載しております。
ライトガイド FG6B-500Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトガイド FG6B-500S
ライトガイド FG6S-500S
ライトガイド FG6S-1000F
周波数変換器 SW-500
周波数変換器 SW-500H
東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格28,90217,41922,000462,777558,04472,143
通常出荷日19日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0259-87-02-240259-87-02-210259-87-02-220933-64-22-010933-64-22-030753-75-23-07

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト