17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧用ゴム手袋 405 中YS-101-28-2

通常単価(税別)
31,46129,007
税込単価
34,60731,908
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:中・全長(mm):405・使用電圧:7000V以下【特長】・7000V以下の電気回...

詳細を確認
  • コクゴ型番
    104-08006

型番:

YS-101-28-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-101-28-2の仕様・寸法情報

コクゴ型番
104-08006
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-101-28-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,46129,007
( 31,908 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:中
・全長(mm):405
・使用電圧:7000V以下
【特長】
・7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用します。使用に際しては汗取手袋、保護革手袋との併用が望まれます。(使用電圧7000V以下・試験電圧20000V/1分間)
・入数:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧用ゴム手袋 405 中YS-101-28-2の型番YS-101-28-2のページです。 型番YS-101-28-2に関する仕様情報を記載しております。
高圧用ゴム手袋 405 中YS-101-28-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧用ゴム手袋 405 中YS-101-28-2
高圧用電気絶縁ゴム手袋 全長:375mm
高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1
高圧用ゴム手袋
低圧ゴム用手袋
高圧ゴム手袋用保護カバー
メーカーヨツギヨツギコクゴコクゴコクゴ渡部工業
通常価格31,46124,107 -24,04524,045 -4,3045,685
通常出荷日10日目10日目〜10日目10日目7日目4日目
コクゴ型番104-08006-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト