17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂粘着テープ 50×0.18

通常単価(税別)
15,283
税込単価
16,811
通常出荷日:1日目

【特長】・250℃まで使用できる高耐熱性を有しており、耐熱性・電気絶縁性・寸法安定性に優れています。・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-2504-06

型番:

AGF-100A-0.18-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AGF-100A-0.18-50の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-2504-06
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGF-100A-0.18-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,283
( 16,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・250℃まで使用できる高耐熱性を有しており、耐熱性・電気絶縁性・寸法安定性に優れています。
・テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。
【商品仕様】
・型番:AGF-100A-0.18-50
・幅×厚さ(mm):50×0.18
・粘着力:10(N/25mm)
・引張強さ:360(N/25mm)
・使用温度範囲:-60~250℃
・長さ:10m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂粘着テープ 50×0.18の型番AGF-100A-0.18-50のページです。 型番AGF-100A-0.18-50に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂粘着テープ 50×0.18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂粘着テープ 50×0.18
超高分子PE粘着テープ AUE-112B-0シリーズ
液送用ふっ素樹脂チューブ
ふっ素樹脂熱収縮チューブ
ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルホース
ふっ素樹脂熱収縮チューブ(FEP)
メーカー中興化成工業アズワントラスコ中山アズワンアズワンアズワン
通常価格15,28322,3368,033 -17,663 -18,012 -110,035 -
通常出荷日1日目11日目1日目〜1日目〜1日目〜19日目
アズワン型番3-2504-06-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト