ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 遮光保護めがね 一眼型

通常単価(税別)
3,704
税込単価
4,074
通常出荷日:1日目

一眼球面レンズ型遮光反故メガネ。ワイドな視界・スタイリッシュなデザインに加え、クッションバー付きでテン...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • JANコード
    4984013892035
  • 遮光度
    1.7
  • メーカー商品名
    遮光保護めがね SNW-730
  • メーカー型番
    SNW-730
  • アズワン型番
    1-8880-01
  • 材質/クッションバー
    エラストマー
  • 仕様詳細
    つる角度調節可能
  • 重量 (g)
    44
  • 紫外線カット率
    313・365nm/99.9%
  • 材質/レンズ
    PC(ポリカーボネート)(防曇加工)
  • 材質/フレーム
    PC(ポリカーボネート)

型番:

SNW-730
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNW-730の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
JANコード
4984013892035
遮光度
1.7
メーカー商品名
遮光保護めがね SNW-730
メーカー型番
SNW-730
アズワン型番
1-8880-01
材質/クッションバー
エラストマー
仕様詳細
つる角度調節可能
重量(g)
44
紫外線カット率
313・365nm/99.9%
材質/レンズ
PC(ポリカーボネート)(防曇加工)
材質/フレーム
PC(ポリカーボネート)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNW-730
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,704
( 4,074 )
1日目

詳細情報

基本情報

一眼球面レンズ型遮光反故メガネ。
ワイドな視界・スタイリッシュなデザインに加え、クッションバー付きでテンプル角度調整も可能なモデル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山本光学 遮光保護めがね 一眼型の型番SNW-730のページです。 型番SNW-730に関する仕様情報を記載しております。
山本光学 遮光保護めがね 一眼型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 遮光保護めがね 一眼型
アズワン 遮光保護めがね SNW-730
遮光めがね (オーバーグラスタイプ)
一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)
レーザー光用遮光一眼形めがね
レーザー保護めがね 1眼式/2眼式
メーカー山本光学アズワンアズワンアズワン山本光学アズワン
通常価格3,7043,8983,0702,736 -30,633 -18,753 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め
UVカット-
耐静電性-
傷防止
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト