ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    ACアダプター9V500mA U305-0905

    ACアダプター9V500mA U305-0905 47961121
    通常単価(税別)
    3,198
    税込単価
    3,518
    通常出荷日:1日目

    【特長】・対応機種:・TL280/290シリーズ・BWBシリーズ、BSCシリーズ、TLDシリーズ(AC...

    詳細を確認

    型番:

    47961121
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    47961121の仕様・寸法情報

    アズワン型番
    62-2918-26
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47961121
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,198
    ( 3,518 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・対応機種:
    ・TL280/290シリーズ
    ・BWBシリーズ、BSCシリーズ、TLDシリーズ(AC使用)
    ・1581、BLB-12、BD-715A、BD-815
    ・WB-110、WB-150
    ・PWC-620、PW-650A、PH-550A
    ・TLC-100、TLC-500
    ・TBF-401、TBF-300、TBF-305
    ・TBF-016、TBF-410(プリンターなし)
    ・(仕様変更により「ACアダプター A20920J」(9V200mA)をご使用のお客様も、こちらの商品が対応ACアダプターになります)
    【商品仕様】
    ・サイズ:W55.8×H28×D55mm (コード長さ約1.8m) 約60g
    ・JAN:4904785009264
    ・内容量:1個

    ■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
    生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

    商品仕様

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ACアダプター9V500mA U305-0905の型番47961121のページです。 型番47961121に関する仕様情報を記載しております。
    ACアダプター9V500mA U305-0905のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ACアダプター9V500mA U305-0905
    デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト
    デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト
    デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー
    デジタルクッキングスケール KD-177 クロム
    デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプター
    メーカータニタタニタタニタタニタタニタ大和製衡
    通常価格3,1983,5002,9405,0003,5702,646
    通常出荷日1日目10日目10日目1日目1日目1日目
    アズワン型番62-2918-2661-3444-6061-3442-2361-3444-6561-3444-45-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト