17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステップ-3 踏み台 396003

ステップ-3 踏み台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,430
税込単価
22,473

【特長】・安定感の秘密は、ほんの少しだけ浮かせた5本目の足!踏み込んだ時の荷重...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    120
  • 天板高さ (m)
    0.18

型番:

396003
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    ステップ-3 踏み台  製品特長・仕様

    396003の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    作業用踏台
    最大使用質量(Kg)
    120
    天板高さ(m)
    0.18
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    396003
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,430
    ( 22,473 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安定感の秘密は、ほんの少しだけ浮かせた5本目の足!踏み込んだ時の荷重を活かし、グリップ力を高める為に浮かせています。
    ・真ん中にあるので、足を引っ掛ける心配もありません。
    ・天板には、すべり止めシートと反射シートが付いています。
    【商品仕様】
    ・材質:アルミ
    ・サイズ:(全体)幅520×奥行320×高さ180mm (天板)幅450×奥行300mm
    ・色:シルバー
    ・重量:約1.7kg
    ・-70mm迄高さを低く調整することが可能です。加工費は、別途お見積いたします。お問い合わせください。
    ・5本足踏み台
    ・耐荷重:120㎏
    ・加工上多少の違寸が生じる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステップ-3 踏み台の型番396003のページです。 型番396003に関する仕様情報を記載しております。
    ステップ-3 踏み台のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステップ-3 踏み台
    踏み台
    折りたたみステップ OSU-3
    アルミ踏み台
    作業台(3方手すり付)
    折りたたみ式作業用踏み台 MTステップ用オプション
    メーカー日本緑十字社アイリスオーヤマアズワン天馬エスコ森山鉄工
    通常価格20,4303,4746,0388,083 -100,500 -12,198 -
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目8日目〜
    商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台-作業用踏台関連商品
    最大使用質量(Kg)120100--150-
    天板高さ(m)0.180.565----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    踏台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました