(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スキーブ形摺付分液ロート PTFEコック 200mL

スキーブ形摺付分液ロート PTFEコック 200mL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
18,500
通常出荷日:
37日目

【特長】・PTFEコック仕様の摺付分液ロートです。【商品仕様】・L:215・J...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-0186-55

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

37日目

18,500

型番 : 3722-200-3L
通常出荷日 37日目
通常単価(税別) 18,500

スペック

  • アズワン型番
    61-0186-55

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・PTFEコック仕様の摺付分液ロートです。
【商品仕様】
・L:215
・J1:19/38
・J2:24/30
・C:16
・形状:スキーブ形
・材質:硼珪酸ガラス
・コックの種類:PTFEコック
・容量:200mL
・型番:3722-200-3L

商品担当おすすめ

高真空グリースレスバルブY型(ストレートタイプ)芯棒セット 2224-14S 画像

高真空グリースレスバルブY型(ストレートタイプ)芯棒セット 2224-14S

旭製作所

【特長】高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。セット内容:PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル 。材質: 芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE 。各パーツの個別販売および修理は行っておりません。

平衡形滴下ロート ニードルバルブ 100 画像

平衡形滴下ロート ニードルバルブ 100

旭製作所

【特長】キャップ・クリップ・Oリング・上部栓(J2)各1個は付属しています。J1のキャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。

半月形粉末ロート φ60 画像

半月形粉末ロート φ60

旭製作所

【特長】他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スキーブ形摺付分液ロート PTFEコック 200mL

スキーブ形摺付分液ロート PTFEコック 200mL

    球形摺付分液ロート PTFEコック 200mL

    球形摺付分液ロート PTFEコック 200mL

      スキーブ形摺付分液ロート ガラスコック 200mL

      スキーブ形摺付分液ロート ガラスコック 200mL

        球形摺付分液ロート ガラスコック 200mL

        球形摺付分液ロート ガラスコック 200mL

          スキーブ形分液ロート PTFEコック 200mL

          スキーブ形分液ロート PTFEコック 200mL

            球形分液ロート PTFEコック 300mL

            球形分液ロート PTFEコック 300mL

              セミ・ミクロ 円筒形摺付分液ロート PTFEコック 30mL

              セミ・ミクロ 円筒形摺付分液ロート PTFEコック 30mL

                スキーブ形摺付分液ロート PTFEコック 300mL

                スキーブ形摺付分液ロート PTFEコック 300mL

                  セミ・ミクロ 円筒形摺付分液ロート PTFEコック 15mL

                  セミ・ミクロ 円筒形摺付分液ロート PTFEコック 15mL

                    球形分液ロート PTFEコック 200mL

                    球形分液ロート PTFEコック 200mL

                      スキーブ形摺付分液ロート PTFEコック 1000mL

                      スキーブ形摺付分液ロート PTFEコック 1000mL

                        スキーブ形分液ロート ガラスコック 200mL

                        スキーブ形分液ロート ガラスコック 200mL

                          円筒形摺付滴下ロート PTFEコック 200mL

                          円筒形摺付滴下ロート PTFEコック 200mL

                            メーカー 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所
                            通常価格
                            (税別)
                            18,500円 18,200円 15,600円 15,100円 12,500円 13,000円 14,400円 21,600円 14,400円 12,200円 38,400円 9,400円 28,800円
                            通常出荷日 37日目   37日目   37日目   37日目   37日目   30日目   37日目   37日目   37日目   37日目   37日目   24日目   31日目  
                            アズワン型番 61-0186-55 61-0186-41 61-0186-48 61-0186-36 61-0186-29 61-0186-12 61-0187-18 61-0186-56 61-0187-15 61-0186-11 61-0186-58 61-0186-20 61-0187-53

                            スキーブ形摺付分液ロート PTFEコック 200mLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)