17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

攪拌機用スタンドベース ZS(東京硝子器械) 158710

攪拌機用スタンドベース ZS(東京硝子器械)

通常単価(税別)
31,649
税込単価
34,814
通常出荷日:6日目

薬品の攪拌を行う際に撹拌機をセットすることができるスタンドベースです。

  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー品番
    158710
  • TGK型番
    0594-63-06-11

型番:

158710
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプメーカー品番TGK型番
158710その他1587100594-63-06-11

158710の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー品番
158710
TGK型番
0594-63-06-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
158710
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,649
( 34,814 )
6日目

詳細情報

基本情報

薬品の攪拌を行う際に撹拌機をセットすることができるスタンドベースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

攪拌機用スタンドベース ZS(東京硝子器械)の型番158710のページです。 型番158710に関する仕様情報を記載しております。
攪拌機用スタンドベース ZS(東京硝子器械)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
攪拌機用スタンドベース ZS(東京硝子器械)
攪拌シール TBO型(東京硝子器械)
TBO用ベアリング SUS製 3組(東京硝子器械)
TBO用オイルシール ふっ素樹脂 2個3組(東京硝子器械)
攪拌機用スタンドベース【ZS】
万能攪拌機
メーカー東京理化器械東京理化器械東京理化器械東京理化器械東京硝子器械アズワン
通常価格31,64919,98912,00011,00031,649115,567
通常出荷日6日目9日目9日目3日目6日目19日目
商品タイプその他その他その他その他その他撹拌機
メーカー品番158710121090121670121620--
TGK型番0594-63-06-110594-63-06-150594-63-06-200594-63-06-17--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト